ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 705030
DRS ARCA 705030 8120775
Mitat 685 x 485 x 35
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120775
Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja
Lisätieto : 4 riviä x 21 modulia, koolle 700x500x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082961
SSTL numero : 3423873
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 685
Leveys (mm) : 485
Korkeus (mm) : 35
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 705030
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
DRS ARCA 705030


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 705030
Tuote nr : 8120775
Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja
Lisätieto : 4 riviä x 21 modulia, koolle 700x500x300
EAN koodi : 6418074082961
El. number :
- Suomi : 3423873
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 685 | 485 | 35 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)