ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA S8
LIS ARCA S8 8120862
Mitat 30 x 30 x 40
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120862
Tuotekuvaus : Lukkopesä Square 8mm
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083302
SSTL numero : 3424041
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 30
Leveys (mm) : 30
Korkeus (mm) : 40
Materiaali : Polyamide
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA S8
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
LIS ARCA S8


Sample image
Order symbol : LIS ARCA S8
Tuote nr : 8120862
Tuotekuvaus : Lukkopesä Square 8mm
EAN koodi : 6418074083302
El. number :
- Suomi : 3424041
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 30 | 40 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)