ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA S7 MID
LIS ARCA S7 MID 8120981
Mitat 40 x 30 x 60
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120981
Tuotekuvaus : Lukkopesä Square 7mm
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074306210
SSTL numero : 3424613
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 40
Leveys (mm) : 30
Korkeus (mm) : 60
Materiaali : Polyamide
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA S7 MID
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
LIS ARCA S7 MID


Sample image
Order symbol : LIS ARCA S7 MID
Tuote nr : 8120981
Tuotekuvaus : Lukkopesä Square 7mm
EAN koodi : 6418074306210
El. number :
- Suomi : 3424613
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 30 | 60 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)