ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403021
DRS ARCA 403021 8120765
Mitat 385 x 285 x 35
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120765
Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja
Lisätieto : 2 riviä x 11 modulia, koolle 400x300x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082862
SSTL numero : 3423857
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 385
Leveys (mm) : 285
Korkeus (mm) : 35
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403021
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
DRS ARCA 403021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 403021
Tuote nr : 8120765
Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja
Lisätieto : 2 riviä x 11 modulia, koolle 400x300x210
EAN koodi : 6418074082862
El. number :
- Suomi : 3423857
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)