ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 7050
RCS ARCA 7050 8120951
Mitat 50 x 500 x 20
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120951
Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 7050
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074093288
SSTL numero : 3424674
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 50
Leveys (mm) : 500
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 7050
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
RCS ARCA 7050


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 7050
Tuote nr : 8120951
Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 7050
EAN koodi : 6418074093288
El. number :
- Suomi : 3424674
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 500 | 20 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)