ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 7050
MPS ARCA 7050 8120738
Mitat 630 x 430 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120738
Tuotekuvaus : Asennuslevy
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 700x500x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082619
SSTL numero : 3423818
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 630
Leveys (mm) : 430
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 7050
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPS ARCA 7050


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 7050
Tuote nr : 8120738
Tuotekuvaus : Asennuslevy
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 700x500x300
EAN koodi : 6418074082619
El. number :
- Suomi : 3423818
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 630 | 430 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)