ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 4030
RCS ARCA 4030 8120943
Mitat 30 x 300 x 20
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120943
Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 4030
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074093202
SSTL numero : 3424655
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 30
Leveys (mm) : 300
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 4030
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
RCS ARCA 4030


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 4030
Tuote nr : 8120943
Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 4030
EAN koodi : 6418074093202
El. number :
- Suomi : 3424655
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 300 | 20 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)