ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 5050
MPX ARCA 5050 8120740
Mitat 450 x 450 x 5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120740
Tuotekuvaus : Mounting plate (450x450 mm)
Lisätieto : Isolated. for sizes 500x500x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074314710
SSTL numero : 3424443
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 450
Leveys (mm) : 450
Korkeus (mm) : 5
Materiaali : ABS
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 5050
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPX ARCA 5050


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 5050
Tuote nr : 8120740
Tuotekuvaus : Mounting plate (450x450 mm)
Lisätieto : Isolated. for sizes 500x500x210
EAN koodi : 6418074314710
El. number :
- Suomi : 3424443
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 450 | 5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)