ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4030
IDS ARCA 4030 8120713
Mitat 385 x 285 x 35
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120713
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Galvanoitu teräs, kokoihin 400x300x150/210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082381
SSTL numero : 3423686
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 385
Leveys (mm) : 285
Korkeus (mm) : 35
Materiaali : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4030
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
IDS ARCA 4030


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 4030
Tuote nr : 8120713
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Galvanoitu teräs, kokoihin 400x300x150/210
EAN koodi : 6418074082381
El. number :
- Suomi : 3423686

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Aluminum |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)