ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5040
RCS ARCA 5040 8120946
Mitat 30 x 400 x 20
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120946
Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 5040
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074093233
SSTL numero : 3424664
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 30
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5040
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
RCS ARCA 5040


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 5040
Tuote nr : 8120946
Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 5040
EAN koodi : 6418074093233
El. number :
- Suomi : 3424664
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 400 | 20 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)