ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA padlock handle mid
LIS ARCA padlock handle mid 8120850
Mitat 40 x 30 x 40
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120850
EAN koodi : 6418074083272
SSTL numero : 3424038
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 40
Leveys (mm) : 30
Korkeus (mm) : 40
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA padlock handle mid
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
LIS ARCA padlock handle mid


Sample image
Order symbol : LIS ARCA padlock handle mid
Tuote nr : 8120850
EAN koodi : 6418074083272
El. number :
- Suomi : 3424038
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 30 | 40 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)