ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 8060
MPX ARCA 8060 8120749
Mitat 730 x 530 x 5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120749
Tuotekuvaus : Asennuslevy
Lisätieto : Eristetty, koolle 800x600x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082718
SSTL numero : 3423831
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 730
Leveys (mm) : 530
Korkeus (mm) : 5
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 8060
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPX ARCA 8060


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 8060
Tuote nr : 8120749
Tuotekuvaus : Asennuslevy
Lisätieto : Eristetty, koolle 800x600x300
EAN koodi : 6418074082718
El. number :
- Suomi : 3423831

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 730 | 530 | 5 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)