ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 6080
RCS ARCA 6080 8120949
Mitat 50 x 800 x 20
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120949
Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 6080
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074093264
SSTL numero : 3424673
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 50
Leveys (mm) : 800
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 6080
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
RCS ARCA 6080


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 6080
Tuote nr : 8120949
Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 6080
EAN koodi : 6418074093264
El. number :
- Suomi : 3424673
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 800 | 20 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)