ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 3020
MPX ARCA 3020 8120741
Mitat 250 x 150 x 5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120741
Tuotekuvaus : Asennuslevy
Lisätieto : Eristetty, koolle 300x200x150
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082633
SSTL numero : 3423822
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 250
Leveys (mm) : 150
Korkeus (mm) : 5
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 3020
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPX ARCA 3020


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 3020
Tuote nr : 8120741
Tuotekuvaus : Asennuslevy
Lisätieto : Eristetty, koolle 300x200x150
EAN koodi : 6418074082633
El. number :
- Suomi : 3423822

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 150 | 5 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)