ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 4040
MPMP ARCA 4040 8120923
Mitat 350 x 350 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120923
Tuotekuvaus : Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
Lisätieto : Galvanized steel. for size 400x400x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074089502
SSTL numero : 3424534
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 350
Leveys (mm) : 350
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 4040
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPMP ARCA 4040


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 4040
Tuote nr : 8120923
Tuotekuvaus : Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
Lisätieto : Galvanized steel. for size 400x400x210
EAN koodi : 6418074089502
El. number :
- Suomi : 3424534
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 350 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)