Skip to content
  
Previous slide
CLI ARCA S8 product image 1
Next slide
CLI ARCA S8 thumbnail image 1
CLI ARCA S8 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA S8

CLI ARCA S8 8120872

Mitat 17 x 30 x 40

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120872

Tuotekuvaus : Puolisylinterilukkopesä Square 8mm

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074083395

SSTL numero : 3424050

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 17

Leveys (mm) : 30

Korkeus (mm) : 40

Materiaalit :

Materiaali : Ruostumaton teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA S8

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

CLI ARCA S8

Fibox
8120872_CLI_ARCA_S8_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CLI ARCA S8

Tuote nr : 8120872

Tuotekuvaus : Puolisylinterilukkopesä Square 8mm

EAN koodi : 6418074083395

El. number :

  • Suomi : 3424050
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 17 30 40
Materiaalit :
Materiaali : Ruostumaton teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -