Skip to content
  
Previous slide
WMKQ50M product image 1
Next slide
WMKQ50M thumbnail image 1
WMKQ50M thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50M

WMKQ50M 8120835

Mitat 37 x 77 x 50

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120835

Tuotekuvaus : Muovinen Seinäkiinnityssarja

Lisätieto : Lisää 50 mm seinän ja kaapin väliin

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074306395

SSTL numero : 3424313

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 37

Leveys (mm) : 77

Korkeus (mm) : 50

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50M

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

WMKQ50M

Fibox
8120835_WMK_Q50M_1_72dpi

Sample image

Order symbol : WMKQ50M

Tuote nr : 8120835

Tuotekuvaus : Muovinen Seinäkiinnityssarja

Lisätieto : Lisää 50 mm seinän ja kaapin väliin

EAN koodi : 6418074306395

El. number :

  • Suomi : 3424313
WMKQ50M_dim
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 37 77 50
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -