ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5040
IDS ARCA 5040 8120715
Mitat 485 x 385 x 35
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120715
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 500x400x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082404
SSTL numero : 3423688
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 485
Leveys (mm) : 385
Korkeus (mm) : 35
Materiaali : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5040
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
IDS ARCA 5040


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 5040
Tuote nr : 8120715
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 500x400x210
EAN koodi : 6418074082404
El. number :
- Suomi : 3423688

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 485 | 385 | 35 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Aluminum |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)