ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 5070
MPP ARCA 5070 8120934
Mitat 430 x 630 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120934
Tuotekuvaus : Asennuslevy, perforoitu
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 500x700x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074090461
SSTL numero : 3424644
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 430
Leveys (mm) : 630
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 5070
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPP ARCA 5070


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 5070
Tuote nr : 8120934
Tuotekuvaus : Asennuslevy, perforoitu
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 500x700x300
EAN koodi : 6418074090461
El. number :
- Suomi : 3424644

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 430 | 630 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)