Skip to content
  
Previous slide
CLI ARCA S7 product image 1
Next slide
CLI ARCA S7 thumbnail image 1
CLI ARCA S7 thumbnail image 3

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA S7

CLI ARCA S7 8120871

Mitat 17 x 30 x 40

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120871

Tuotekuvaus : Puolisylinterilukkopesä Square 7mm

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074083388

SSTL numero : 3424049

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 17

Leveys (mm) : 30

Korkeus (mm) : 40

Materiaalit :

Materiaali : Ruostumaton teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA S7

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

CLI ARCA S7

Fibox
8120871_CLI_ARCA_S6_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CLI ARCA S7

Tuote nr : 8120871

Tuotekuvaus : Puolisylinterilukkopesä Square 7mm

EAN koodi : 6418074083388

El. number :

  • Suomi : 3424049
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 17 30 40
Materiaalit :
Materiaali : Ruostumaton teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -