ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS S ARCA
FHS S ARCA 8120891
Mitat 70 x 35 x 30
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120891
Tuotekuvaus : Saranasarja pieni
Lisätieto : Kokoihin 300x200-600x400
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083494
SSTL numero : 3424060
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 70
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 30
Materiaali : Polykarbonaatti
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS S ARCA
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FHS S ARCA


Sample image
Order symbol : FHS S ARCA
Tuote nr : 8120891
Tuotekuvaus : Saranasarja pieni
Lisätieto : Kokoihin 300x200-600x400
EAN koodi : 6418074083494
El. number :
- Suomi : 3424060
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 70 | 35 | 30 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)