Skip to content
  
Previous slide
IDS ARCA 3030 product image 6
Next slide
IDS ARCA 3030 thumbnail image 6
IDS ARCA 3030 thumbnail image 8

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3030

IDS ARCA 3030 8120712

Mitat 280 x 280 x 30

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120712

Tuotekuvaus : Inner door set

Lisätieto : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 300x300x210

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074082374

SSTL numero : 3423685

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 30

Materiaalit :

Materiaali : Aluminum

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3030

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

IDS ARCA 3030

Fibox
8120712_IDS_ARCA_3030_3_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : IDS ARCA 3030

Tuote nr : 8120712

Tuotekuvaus : Inner door set

Lisätieto : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 300x300x210

EAN koodi : 6418074082374

El. number :

  • Suomi : 3423685
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 280 30
Materiaalit :
Materiaali : Aluminum
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -