ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA V2432E
CLI ARCA V2432E 8120876
Mitat 17 x 30 x 40
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120876
Tuotekuvaus : Puolisylinterilukkopesä V2432E system
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083432
SSTL numero : 3424054
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 17
Leveys (mm) : 30
Korkeus (mm) : 40
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA V2432E
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
CLI ARCA V2432E


Sample image
Order symbol : CLI ARCA V2432E
Tuote nr : 8120876
Tuotekuvaus : Puolisylinterilukkopesä V2432E system
EAN koodi : 6418074083432
El. number :
- Suomi : 3424054
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 17 | 30 | 40 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)