ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 5050
MPS ARCA 5050 8120730
Mitat 450 x 450 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120730
Tuotekuvaus : Asennuslevy (450x450x2 mm)
Lisätieto : Galvanoitu teräs, kokoihin 500x500x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074314703
SSTL numero : 3424530
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 450
Leveys (mm) : 450
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 5050
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPS ARCA 5050


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 5050
Tuote nr : 8120730
Tuotekuvaus : Asennuslevy (450x450x2 mm)
Lisätieto : Galvanoitu teräs, kokoihin 500x500x210
EAN koodi : 6418074314703
El. number :
- Suomi : 3424530
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 450 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)