Skip to content
  
Previous slide
MPMP ARCA 5040 product image 1
Next slide
MPMP ARCA 5040 thumbnail image 1
MPMP ARCA 5040 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 5040

MPMP ARCA 5040 8120924

Mitat 450 x 350 x 1.5

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120924

Tuotekuvaus : Asennuslevy, multiperforoitu

Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 500x400x210

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074089519

SSTL numero : 3424622

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 450

Leveys (mm) : 350

Korkeus (mm) : 1.5

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 5040

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MPMP ARCA 5040

Fibox
8120924_MP_MP_ARCA_5040_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MPMP ARCA 5040

Tuote nr : 8120924

Tuotekuvaus : Asennuslevy, multiperforoitu

Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 500x400x210

EAN koodi : 6418074089519

El. number :

  • Suomi : 3424622
8120924_MPMP 5040 DIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 450 350 1.5
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -