ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 4040
MPX ARCA 4040 8120744
Mitat 350 x 350 x 5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120744
Tuotekuvaus : Mounting plate (350x350 mm)
Lisätieto : Isolated. for sizes 400x400x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082664
SSTL numero : 3423826
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 350
Leveys (mm) : 350
Korkeus (mm) : 5
Materiaali : ABS
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 4040
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPX ARCA 4040


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 4040
Tuote nr : 8120744
Tuotekuvaus : Mounting plate (350x350 mm)
Lisätieto : Isolated. for sizes 400x400x210
EAN koodi : 6418074082664
El. number :
- Suomi : 3423826
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 350 | 5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)