Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 806030 product image 1
Next slide
DRS ARCA 806030 thumbnail image 1
DRS ARCA 806030 thumbnail image 2
DRS ARCA 806030 thumbnail image 1
DRS ARCA 806030 thumbnail image 3

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 806030

DRS ARCA 806030 8120777

Mitat 785 x 585 x 35

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120777

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 4 riviä x 26 modulia, koolle 800x600x300

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074082985

SSTL numero : 3423879

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 785

Leveys (mm) : 585

Korkeus (mm) : 35

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 806030

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

DRS ARCA 806030

Fibox
8120777_DRS_ARCA_806030 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 806030

Tuote nr : 8120777

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 4 riviä x 26 modulia, koolle 800x600x300

EAN koodi : 6418074082985

El. number :

  • Suomi : 3423879
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 785 585 35
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -