ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / ARCA METAL KEY DB
ARCA METAL KEY DB 8120836
Mitat 60 x 40 x 10
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120836
EAN koodi : 6418074306401
SSTL numero : 3424317
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 60
Leveys (mm) : 40
Korkeus (mm) : 10
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / ARCA METAL KEY DB
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
ARCA METAL KEY DB


Sample image
Order symbol : ARCA METAL KEY DB
Tuote nr : 8120836
EAN koodi : 6418074306401
El. number :
- Suomi : 3424317
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 60 | 40 | 10 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)