ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 30
PMK ARCA 30 8120841
Mitat 385 x 285 x 35
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120841
Tuotekuvaus : Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
Lisätieto : Kokoihin 200x300x150, 400x300x150/210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083210
SSTL numero : 3424018
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 385
Leveys (mm) : 285
Korkeus (mm) : 35
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 30
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PMK ARCA 30


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 30
Tuote nr : 8120841
Tuotekuvaus : Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
Lisätieto : Kokoihin 200x300x150, 400x300x150/210
EAN koodi : 6418074083210
El. number :
- Suomi : 3424018
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)