ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 80
PMK ARCA 80 8120846
Mitat 785 x 585 x 35
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120846
Tuotekuvaus : Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
Lisätieto : Koolle 600x800x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083265
SSTL numero : 3424037
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 785
Leveys (mm) : 585
Korkeus (mm) : 35
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 80
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PMK ARCA 80


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 80
Tuote nr : 8120846
Tuotekuvaus : Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
Lisätieto : Koolle 600x800x300
EAN koodi : 6418074083265
El. number :
- Suomi : 3424037
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 785 | 585 | 35 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)