ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 8060
MPP ARCA 8060 8120759
Mitat 730 x 530 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120759
Tuotekuvaus : Asennuslevy, perforoitu
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 800x600x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082800
SSTL numero : 3423847
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 730
Leveys (mm) : 530
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 8060
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPP ARCA 8060


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 8060
Tuote nr : 8120759
Tuotekuvaus : Asennuslevy, perforoitu
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 800x600x300
EAN koodi : 6418074082800
El. number :
- Suomi : 3423847

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 730 | 530 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)