Skip to content
  
Previous slide
LIS ARCA DB3 product image 1
Next slide
LIS ARCA DB3 thumbnail image 1
LIS ARCA DB3 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA DB3

LIS ARCA DB3 8120860

Mitat 30 x 30 x 40

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120860

Tuotekuvaus : Lukkopesä Double-bit 3mm

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074083289

SSTL numero : 3424039

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 30

Leveys (mm) : 30

Korkeus (mm) : 40

Materiaalit :

Materiaali : Polyamide

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA DB3

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

LIS ARCA DB3

Fibox
8120860_LIS_ARCA_DB3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : LIS ARCA DB3

Tuote nr : 8120860

Tuotekuvaus : Lukkopesä Double-bit 3mm

EAN koodi : 6418074083289

El. number :

  • Suomi : 3424039
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 30 30 40
Materiaalit :
Materiaali : Polyamide
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -