ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 5040
MPX ARCA 5040 8120745
Mitat 450 x 350 x 5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120745
Tuotekuvaus : Asennuslevy
Lisätieto : Eristetty, koolle 500x400x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082671
SSTL numero : 3423827
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 450
Leveys (mm) : 350
Korkeus (mm) : 5
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 5040
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPX ARCA 5040


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 5040
Tuote nr : 8120745
Tuotekuvaus : Asennuslevy
Lisätieto : Eristetty, koolle 500x400x210
EAN koodi : 6418074082671
El. number :
- Suomi : 3423827

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 350 | 5 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)