Skip to content
  
Previous slide
WMKQ50S product image 1
Next slide
WMKQ50S thumbnail image 1
WMKQ50S thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50S

WMKQ50S 8120833

Mitat 37 x 77 x 50

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120833

Tuotekuvaus : Muovinen Seinäkiinnityssarja

Lisätieto : Lisää 50 mm seinän ja kaapin väliin

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074306371

SSTL numero : 3424310

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 37

Leveys (mm) : 77

Korkeus (mm) : 50

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50S

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

WMKQ50S

Fibox
8120833_WMKQ50S_1_72dpi

Sample image

Order symbol : WMKQ50S

Tuote nr : 8120833

Tuotekuvaus : Muovinen Seinäkiinnityssarja

Lisätieto : Lisää 50 mm seinän ja kaapin väliin

EAN koodi : 6418074306371

El. number :

  • Suomi : 3424310
WMKQ50_dim
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 37 77 50
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -