Skip to content
  
Previous slide
MPP ARCA 3020 product image 1
Next slide
MPP ARCA 3020 thumbnail image 1
MPP ARCA 3020 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 3020

MPP ARCA 3020 8120751

Mitat 250 x 150 x 2

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120751

Tuotekuvaus : Asennuslevy, perforoitu

Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 300x200x150

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074082725

SSTL numero : 3423832

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 250

Leveys (mm) : 150

Korkeus (mm) : 2

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 3020

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MPP ARCA 3020

Fibox
8120753_MPP_ARCA_4030_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MPP ARCA 3020

Tuote nr : 8120751

Tuotekuvaus : Asennuslevy, perforoitu

Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 300x200x150

EAN koodi : 6418074082725

El. number :

  • Suomi : 3423832
8120751_MPP 3020 DIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 250 150 2
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -