ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5050
RCS ARCA 5050 8120954
Mitat 30 x 500 x 20
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120954
Tuotekuvaus : Rain canopy set for size 5050
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074314635
SSTL numero : 3424555
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 30
Leveys (mm) : 500
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5050
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
RCS ARCA 5050


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 5050
Tuote nr : 8120954
Tuotekuvaus : Rain canopy set for size 5050
EAN koodi : 6418074314635
El. number :
- Suomi : 3424555
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 500 | 20 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)