ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5070
RCS ARCA 5070 8120947
Mitat 50 x 700 x 20
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120947
Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 5070
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074093240
SSTL numero : 3424667
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 50
Leveys (mm) : 700
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5070
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
RCS ARCA 5070


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 5070
Tuote nr : 8120947
Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 5070
EAN koodi : 6418074093240
El. number :
- Suomi : 3424667
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 700 | 20 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)