ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 3030
MPX ARCA 3030 8120742
Mitat 250 x 250 x 5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120742
Tuotekuvaus : Mounting plate (250x250 mm)
Lisätieto : Isolated. for sizes 300x300x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082640
SSTL numero : 3423824
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 250
Leveys (mm) : 250
Korkeus (mm) : 5
Materiaali : ABS
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 3030
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPX ARCA 3030


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 3030
Tuote nr : 8120742
Tuotekuvaus : Mounting plate (250x250 mm)
Lisätieto : Isolated. for sizes 300x300x210
EAN koodi : 6418074082640
El. number :
- Suomi : 3423824
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 250 | 5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)