ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 4030
MPX ARCA 4030 8120743
Mitat 350 x 250 x 5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120743
Tuotekuvaus : Asennuslevy
Lisätieto : Eristetty, kokoihin 400x300x150/210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082657
SSTL numero : 3423825
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 350
Leveys (mm) : 250
Korkeus (mm) : 5
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 4030
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPX ARCA 4030


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 4030
Tuote nr : 8120743
Tuotekuvaus : Asennuslevy
Lisätieto : Eristetty, kokoihin 400x300x150/210
EAN koodi : 6418074082657
El. number :
- Suomi : 3423825

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 250 | 5 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)