ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 7050
IDS ARCA 7050 8120718
Mitat 685 x 485 x 35
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120718
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 700x500x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082435
SSTL numero : 3423691
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 685
Leveys (mm) : 485
Korkeus (mm) : 35
Materiaali : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 7050
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
IDS ARCA 7050


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 7050
Tuote nr : 8120718
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 700x500x300
EAN koodi : 6418074082435
El. number :
- Suomi : 3423691

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 685 | 485 | 35 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Aluminum |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)