Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 608030 product image 1
Next slide
DRS ARCA 608030 thumbnail image 1
DRS ARCA 608030 thumbnail image 2
DRS ARCA 608030 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 608030

DRS ARCA 608030 8120800

Mitat 785 x 585 x 35

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120800

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 3 riviä x 37 modulia, koolle 600x800x300

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074085429

SSTL numero : 3424094

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 785

Leveys (mm) : 585

Korkeus (mm) : 35

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 608030

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

DRS ARCA 608030

Fibox
8120800_DRS_ARCA_608030_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 608030

Tuote nr : 8120800

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 3 riviä x 37 modulia, koolle 600x800x300

EAN koodi : 6418074085429

El. number :

  • Suomi : 3424094
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 785 585 35
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -