ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA DB3
CLI ARCA DB3 8120870
Mitat 17 x 30 x 40
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120870
Tuotekuvaus : Puolisylinterilukkopesä Double-bit 3mm
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083371
SSTL numero : 3424048
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 17
Leveys (mm) : 30
Korkeus (mm) : 40
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA DB3
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
CLI ARCA DB3


Sample image
Order symbol : CLI ARCA DB3
Tuote nr : 8120870
Tuotekuvaus : Puolisylinterilukkopesä Double-bit 3mm
EAN koodi : 6418074083371
El. number :
- Suomi : 3424048
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 17 | 30 | 40 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)