Skip to content
  
Previous slide
RCS ARCA 8060 product image 1
Next slide
RCS ARCA 8060 thumbnail image 1
RCS ARCA 8060 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 8060

RCS ARCA 8060 8120950

Mitat 50 x 600 x 20

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120950

Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 8060

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074093271

SSTL numero : 3424677

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 50

Leveys (mm) : 600

Korkeus (mm) : 20

Materiaalit :

Materiaali : Ruostumaton teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 8060

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

RCS ARCA 8060

Fibox
8120950_RCS_ARCA_8060_1_72dpi

Sample image

Order symbol : RCS ARCA 8060

Tuote nr : 8120950

Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 8060

EAN koodi : 6418074093271

El. number :

  • Suomi : 3424677
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 50 600 20
Materiaalit :
Materiaali : Ruostumaton teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -