ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 505021
DRS ARCA 505021 8120778
Mitat 480 x 480 x 30
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120778
Tuotekuvaus : DIN rail frame set
Lisätieto : 3 rows x 22 modules
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074314741
SSTL numero : 3424532
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 480
Leveys (mm) : 480
Korkeus (mm) : 30
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 505021
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
DRS ARCA 505021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 505021
Tuote nr : 8120778
Tuotekuvaus : DIN rail frame set
Lisätieto : 3 rows x 22 modules
EAN koodi : 6418074314741
El. number :
- Suomi : 3424532
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 480 | 480 | 30 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)