ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10S
WMKQ10S 8120832
Mitat 35 x 75 x 20
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120832
Tuotekuvaus : Muovinen Seinäkiinnityssarja
Lisätieto : Lisää 10 mm seinän ja kaapin väliin
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074306364
SSTL numero : 3424298
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 35
Leveys (mm) : 75
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Polykarbonaatti
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10S
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
WMKQ10S


Sample image
Order symbol : WMKQ10S
Tuote nr : 8120832
Tuotekuvaus : Muovinen Seinäkiinnityssarja
Lisätieto : Lisää 10 mm seinän ja kaapin väliin
EAN koodi : 6418074306364
El. number :
- Suomi : 3424298

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 75 | 20 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)