ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 60
PMK ARCA 60 8120844
Mitat 585 x 385 x 35
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120844
Tuotekuvaus : Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
Lisätieto : Kokoihin 400x600x210, 800x600x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083241
SSTL numero : 3424029
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 585
Leveys (mm) : 385
Korkeus (mm) : 35
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 60
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PMK ARCA 60


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 60
Tuote nr : 8120844
Tuotekuvaus : Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
Lisätieto : Kokoihin 400x600x210, 800x600x300
EAN koodi : 6418074083241
El. number :
- Suomi : 3424029
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 585 | 385 | 35 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)