ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3020
IDS ARCA 3020 8120711
Mitat 285 x 185 x 35
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120711
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 300x200x150
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082367
SSTL numero : 3423684
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 285
Leveys (mm) : 185
Korkeus (mm) : 35
Materiaali : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3020
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
IDS ARCA 3020


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 3020
Tuote nr : 8120711
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 300x200x150
EAN koodi : 6418074082367
El. number :
- Suomi : 3423684

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 285 | 185 | 35 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Aluminum |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )