ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 15
CBS ARCA 15 8120810
Mitat 135 x 50 x 30
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120810
Tuotekuvaus : Kulmasäätösetti
Lisätieto : Kokoihin jossa korkeus 150
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083142
SSTL numero : 3423899
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 135
Leveys (mm) : 50
Korkeus (mm) : 30
Materiaali : Polykarbonaatti
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 15
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
CBS ARCA 15


Sample image
Order symbol : CBS ARCA 15
Tuote nr : 8120810
Tuotekuvaus : Kulmasäätösetti
Lisätieto : Kokoihin jossa korkeus 150
EAN koodi : 6418074083142
El. number :
- Suomi : 3423899

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 135 | 50 | 30 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)