Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 406021 product image 1
Next slide
DRS ARCA 406021 thumbnail image 1
DRS ARCA 406021 thumbnail image 2
DRS ARCA 406021 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 406021

DRS ARCA 406021 8120797

Mitat 585 x 385 x 35

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120797

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 2 riviä x 27 modulia, koolle 400x600x210

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074083050

SSTL numero : 3423890

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 585

Leveys (mm) : 385

Korkeus (mm) : 35

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 406021

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

DRS ARCA 406021

Fibox
8120797_DRS_ARCA_406021 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 406021

Tuote nr : 8120797

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 2 riviä x 27 modulia, koolle 400x600x210

EAN koodi : 6418074083050

El. number :

  • Suomi : 3423890
DRS ARCA 406021_dim
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 585 385 35
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -