ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 MID
WMK ARCA 40 MID 8120905
Mitat 34 x 57 x 53
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120905
Tuotekuvaus : Seinäkiinnityssarja
Lisätieto : Lisää 40 mm seinän ja kaapin väliin
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074090171
SSTL numero : 3424149
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 34
Leveys (mm) : 57
Korkeus (mm) : 53
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 MID
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
WMK ARCA 40 MID


Sample image
Order symbol : WMK ARCA 40 MID
Tuote nr : 8120905
Tuotekuvaus : Seinäkiinnityssarja
Lisätieto : Lisää 40 mm seinän ja kaapin väliin
EAN koodi : 6418074090171
El. number :
- Suomi : 3424149

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 34 | 57 | 53 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)